Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere M10 10x40 40.0 Oţel inoxidabil 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Numărul piesei Essentra:

20759889

Numărul piesei producătorului:

20759889

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 143,1964 RON
50 - 99 114,5367 RON
100 - 199 107,3972 RON
200 + 100,2579 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

143,20 RON

1 x 143,1964 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 10x40
Mână filet Right Hand
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 72.0
l3 60.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
l5 23.0
h1 40.0
h2 66.0
h3 59.0
h4 10.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne