Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere M8x1 8x16 16.0 Oţel inoxidabil 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Numărul piesei Essentra:

20759834

Numărul piesei producătorului:

20759834

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 81,7974 RON
50 - 99 65,4277 RON
100 - 199 61,348 RON
200 + 57,2684 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

81,80 RON

1 x 81,7974 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 8x16
Mână filet Right Hand
Tip filet Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8x1
d3 14.0
l2 ±0.5 42.0
l3 32.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
l5 19.0
h1 16.0
h2 37.0
h3 31.0
h4 8.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne