Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere M5 5x20 20.0 Oţel inoxidabil 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Numărul piesei Essentra:

20759797

Numărul piesei producătorului:

20759797

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 53,8006 RON
50 - 99 43,0405 RON
100 - 199 40,3377 RON
200 + 37,686 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

53,80 RON

1 x 53,8006 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 5x20
Mână filet Right Hand
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M5
d3 9.0
l2 ±0.5 36.0
l3 30.0
l4 7.5
w1 tol. B13 5.0
w2 5.0
w3 tol. h11 10.0
w4 10.0
l5 12.0
h1 20.0
h2 33.0
h3 29.0
h4 4.5

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne