Meniu Caută

Brățări de cablu pentru solicitări intense 5.2 mm Nailon 6/6 Natural

Această clemă rezistentă pentru cabluri este fabricată din nailon natural și este proiectată pentru aplicații cu cabluri și sârmă, cu sarcini mai mari decât cele obișnuite. Poate fi montată cu surub in cadrul aplicațiilor.
Numărul piesei Essentra:

10222065

Numărul piesei producătorului:

22HDCC4220

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,9168 RON
5000 - 19999 0,8251 RON
20000 + 0,7426 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

916,80 RON

1000 x 0,9168 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu 5.2 mm
Lățime totală 12.7 mm
Material clemă PA66
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne