Meniu Caută

Rotund Inserare prin împingere 19.0 mm 31.0 mm Natural Oțel

Glisor înclinat cu fixare prin împingere pentru o aplicație dintr-o singură piesă. Articulație cu bilă și soclu pentru acțiune de înclinare, cu capac pentru capăt de tub, pentru un finisaj ordonat.
Numărul piesei Essentra:

10435953

Numărul piesei producătorului:

551630

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 399 4,2609 RON
400 + 3,4727 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

852,18 RON

200 x 4,2609 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 19.0 mm
H 18.0 mm
h1 13.5 mm
Gauge 19
Material Oțel
Material bază Oțel
Culoare Natural
Dinți metalici Da
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne