Meniu Caută

Glisoare rotunde

În stoc

Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.

  • Utilizate ca bușon de protecție sau ca aglidă.
  • Concepute pentru a se potrivi la capătul tubului sau conductei.
  • Protejați podelele împotriva zgârieturilor, zgârieturilor și altor deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Gauge Culoare Material OD WT Cumpără
0,5346 RON - 1,2123 RON 9000 În stoc
19
Negru
ABS
9.5 mm
1.1 mm
0,6048 RON - 1,3727 RON Solicitați termenul de livrare aici
21
Negru
ABS
12.7 mm
0.8 mm
0,5991 RON - 1,3597 RON Solicitați termenul de livrare aici
22
Negru
ABS
14.3 mm
0.7 mm
0,8906 RON - 1,2469 RON Solicitați termenul de livrare aici
14
Negru
ABS
22.2 mm
2.1 mm
0,5697 RON - 0,7976 RON Solicitați termenul de livrare aici
19
Negru
ABS
22.2 mm
1.1 mm
0,6379 RON - 0,8931 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Negru
ABS
28.6 mm
1.7 mm
0,675 RON - 0,945 RON Solicitați termenul de livrare aici
14
Negru
ABS
28.6 mm
2.1 mm
1,2812 RON - 2,8914 RON Solicitați termenul de livrare aici
20
Negru
LDPE
28.7 mm
0.9 mm
0,8939 RON - 2,0325 RON 3600 În stoc
16
Negru
Butirat
25.4 mm
1.8 mm
0,7704 RON - 1,7606 RON Solicitați termenul de livrare aici
13
Negru
LDPE
22.2 mm
2.4 mm
0,7261 RON - 1,0166 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
Negru
ABS
22.2 mm
1.2 mm
0,9446 RON - 1,3225 RON 4000 În stoc
14
Negru
ABS
25.4 mm
2.1 mm
1,0593 RON - 1,483 RON 2450 În stoc
11
Negru
ABS
31.8 mm
3.0 mm
0,6872 RON - 0,9621 RON Solicitați termenul de livrare aici
19
Negru
ABS
25.4 mm
1.1 mm
0,7809 RON - 1,0932 RON 2300 În stoc
18
Negru
ABS
31.8 mm
1.2 mm
0,7315 RON - 1,0242 RON 3500 În stoc
18
Negru
ABS
25.4 mm
1.2 mm
1,1899 RON - 2,7053 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Negru
Nailon
25.4 mm
1.7 mm
0,642 RON - 0,8988 RON 3200 În stoc
16
Negru
ABS
25.4 mm
1.7 mm
1,044 RON - 2,3617 RON 2000 În stoc
18
Negru
ABS
34.9 mm
1.2 mm
1,2433 RON - 2,8198 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Negru
ABS
38.1 mm
1.7 mm
  • din 5
Rotund Glisor rotund ABS 0.375 in 19

10165041

Interval de preț
1,2123 RON - 0,5346 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • OD
    9.5 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 25.4 mm 1.8 mm Black Butyrate

10165430

Interval de preț
2,0325 RON - 0,8939 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Butirat
  • Culoare
    Negru
Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

10165416

Interval de preț
1,3225 RON - 0,9446 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 31.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165560

Interval de preț
1,483 RON - 1,0593 RON

Niveluri de stoc
2450 În stoc
Caracteristici
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 31.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165607

Interval de preț
1,0932 RON - 0,7809 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 25.4 mm 1.2 mm Black ABS

10165478

Interval de preț
1,0242 RON - 0,7315 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 25.4 mm 1.7 mm Black ABS

10165454

Interval de preț
0,8988 RON - 0,642 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165645

Interval de preț
2,3617 RON - 1,044 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru