Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Gauge | Culoare | Material | OD | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5711 RON - 1,294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,7038 RON - 0,9853 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,5879 RON - 1,3325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,9023 RON - 2,0468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,7171 RON - 1,6174 RON | 7000 În stoc |
19
|
Negru
|
HDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,6581 RON - 1,4886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,6356 RON - 1,4457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,595 RON - 0,8331 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,6356 RON - 1,4457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,7269 RON - 1,6604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17
|
Negru
|
Butirat
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5453 RON - 0,7635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,5991 RON - 1,3597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22
|
Negru
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,602 RON - 0,8428 RON | 2600 În stoc |
14
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,4125 RON - 0,9333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6356 RON - 1,4457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,6581 RON - 1,4886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6637 RON - 1,503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,6401 RON - 1,2725 RON | 8790 În stoc |
17
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,3247 RON - 3,0059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,5012 RON - 2,1017 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina