Meniu Caută

Glisoare rotunde

În stoc

Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.

  • Utilizate ca bușon de protecție sau ca aglidă.
  • Concepute pentru a se potrivi la capătul tubului sau conductei.
  • Protejați podelele împotriva zgârieturilor, zgârieturilor și altor deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Gauge Culoare Material OD WT Cumpără
0,5634 RON - 1,2115 RON Solicitați termenul de livrare aici
22
Negru
ABS
12.7 mm
0.7 mm
0,5572 RON - 1,2624 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
Negru
ABS
12.7 mm
1.2 mm
0,642 RON - 1,4523 RON Solicitați termenul de livrare aici
11
Negru
ABS
15.9 mm
3.0 mm
0,6476 RON - 1,4663 RON Solicitați termenul de livrare aici
15
Negru
ABS
15.9 mm
1.8 mm
0,6027 RON - 0,8438 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
Negru
ABS
15.9 mm
1.2 mm
0,6996 RON - 1,578 RON 7000 În stoc
19
Negru
HDPE
14.3 mm
1.1 mm
0,6126 RON - 0,8577 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Negru
ABS
12.7 mm
1.7 mm
1,2129 RON - 2,751 RON Solicitați termenul de livrare aici
19
Negru
ABS
38.1 mm
3.0 mm
1,0334 RON - 1,4468 RON 2450 În stoc
11
Negru
ABS
31.8 mm
3.0 mm
1,2924 RON - 2,9326 RON Solicitați termenul de livrare aici
11
Negru
ABS
44.5 mm
3.0 mm
1,357 RON - 1,8999 RON Solicitați termenul de livrare aici
20
Negru
ABS
44.5 mm
0.9 mm
0,7618 RON - 1,0666 RON 2300 În stoc
18
Negru
ABS
31.8 mm
1.2 mm
1,7661 RON - 3,9939 RON Solicitați termenul de livrare aici
20
Negru
ABS
50.8 mm
0.9 mm
1,0185 RON - 2,3041 RON 2000 În stoc
18
Negru
ABS
34.9 mm
1.2 mm
1,2129 RON - 2,751 RON Solicitați termenul de livrare aici
20
Negru
ABS
38.1 mm
2.1 mm
1,2129 RON - 2,751 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Negru
ABS
38.1 mm
1.7 mm
0,5363 RON - 0,7508 RON Solicitați termenul de livrare aici
22
Negru
ABS
19.1 mm
0.7 mm
0,6585 RON - 0,922 RON Solicitați termenul de livrare aici
14
Negru
ABS
28.6 mm
2.1 mm
1,0705 RON - 2,4298 RON 4980 În stoc
17
Negru
Nailon
19.2 mm
1.5 mm
1,2129 RON - 2,751 RON 1100 În stoc
12
Negru
ABS
38.1 mm
1.1 mm
  • din 5
Round Glide 14.3 mm 1.1 mm Black HDPE

10165102

Interval de preț
1,578 RON - 0,6996 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
Round Glide 31.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165560

Interval de preț
1,4468 RON - 1,0334 RON

Niveluri de stoc
2450 În stoc
Caracteristici
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 31.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165607

Interval de preț
1,0666 RON - 0,7618 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165645

Interval de preț
2,3041 RON - 1,0185 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 19.2 mm 1.5 mm Black Nylon

10165362

Interval de preț
2,4298 RON - 1,0705 RON

Niveluri de stoc
4980 În stoc
Caracteristici
  • OD
    19.2 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
Round Glide 38.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165669

Interval de preț
2,751 RON - 1,2129 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru