Meniu Caută

Glisoare rotunde

În stoc

Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.

  • Utilizate ca bușon de protecție sau ca aglidă.
  • Concepute pentru a se potrivi la capătul tubului sau conductei.
  • Protejați podelele împotriva zgârieturilor, zgârieturilor și altor deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Gauge Culoare Material OD WT Cumpără
0,6991 RON - 0,9788 RON Solicitați termenul de livrare aici
19
Negru
ABS
28.6 mm
1.1 mm
0,6405 RON - 0,8968 RON Solicitați termenul de livrare aici
12
Negru
ABS
28.6 mm
2.8 mm
0,6829 RON - 0,9561 RON Solicitați termenul de livrare aici
17
Negru
ABS
25.4 mm
1.5 mm
0,9712 RON - 1,3596 RON Solicitați termenul de livrare aici
14
Negru
ABS
31.8 mm
2.1 mm
1,044 RON - 2,3617 RON 1400 În stoc
14
Negru
ABS
34.9 mm
2.1 mm
1,2433 RON - 2,8198 RON 1100 În stoc
12
Negru
ABS
38.1 mm
1.1 mm
1,362 RON - 1,9069 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
Negru
ABS
38.1 mm
1.2 mm
1,3247 RON - 3,0059 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
Negru
ABS
44.5 mm
1.2 mm
1,5012 RON - 2,1017 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
Negru
ABS
50.8 mm
1.2 mm
1,044 RON - 2,3617 RON Solicitați termenul de livrare aici
20
Negru
ABS
34.9 mm
1.2 mm
1,8804 RON - 4,2368 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
Negru
Butirat
38.1 mm
1.2 mm
1,8944 RON - 4,2941 RON 1260 În stoc
16
Negru
Nailon
41.3 mm
1.7 mm
1,3247 RON - 3,0059 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Negru
ABS
44.5 mm
1.7 mm
0,6764 RON - 1,5315 RON Solicitați termenul de livrare aici
12
Negru
ABS
31.8 mm
2.8 mm
1,044 RON - 2,3617 RON Solicitați termenul de livrare aici
13
Negru
ABS
34.9 mm
2.4 mm
1,2433 RON - 2,8198 RON Solicitați termenul de livrare aici
19
Negru
ABS
38.1 mm
3.0 mm
1,3247 RON - 3,0059 RON Solicitați termenul de livrare aici
11
Negru
ABS
44.5 mm
3.0 mm
1,5101 RON - 2,1141 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Negru
ABS
50.8 mm
1.7 mm
2,63 RON - 5,785 RON 500 În stoc
13
Negru
ABS
76.2 mm
1.7 mm
1,044 RON - 2,3617 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Negru
ABS
34.9 mm
1.7 mm
  • din 5
Round Glide 34.9 mm 2.1 mm Black ABS

10165621

Interval de preț
2,3617 RON - 1,044 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 38.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165669

Interval de preț
2,8198 RON - 1,2433 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 41.3 mm 1.7 mm Black Nylon

10165737

Interval de preț
4,2941 RON - 1,8944 RON

Niveluri de stoc
1260 În stoc
Caracteristici
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
Round Glide 76.2 mm 1.7 mm Black ABS

10165850

Interval de preț
5,785 RON - 2,63 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • OD
    76.2 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru