Meniu Caută

Glisoare rotunde

În stoc

Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.

  • Utilizate ca bușon de protecție sau ca aglidă.
  • Concepute pentru a se potrivi la capătul tubului sau conductei.
  • Protejați podelele împotriva zgârieturilor, zgârieturilor și altor deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Gauge Culoare Material OD WT Cumpără
0,5711 RON - 1,294 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
Negru
ABS
12.7 mm
1.2 mm
0,7038 RON - 0,9853 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Negru
ABS
15.9 mm
1.7 mm
0,5879 RON - 1,3325 RON Solicitați termenul de livrare aici
20
Negru
ABS
15.9 mm
0.9 mm
0,9023 RON - 2,0468 RON Solicitați termenul de livrare aici
14
Negru
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,7171 RON - 1,6174 RON 7000 În stoc
19
Negru
HDPE
14.3 mm
1.1 mm
0,6581 RON - 1,4886 RON Solicitați termenul de livrare aici
12
Negru
ABS
15.9 mm
2.8 mm
0,6356 RON - 1,4457 RON Solicitați termenul de livrare aici
20
Negru
ABS
12.7 mm
0.9 mm
0,595 RON - 0,8331 RON Solicitați termenul de livrare aici
20
Negru
ABS
14.3 mm
0.9 mm
0,6356 RON - 1,4457 RON Solicitați termenul de livrare aici
13
Negru
ABS
15.9 mm
2.4 mm
0,7269 RON - 1,6604 RON Solicitați termenul de livrare aici
17
Negru
Butirat
15.9 mm
1.5 mm
0,5453 RON - 0,7635 RON Solicitați termenul de livrare aici
22
Negru
ABS
15.9 mm
0.7 mm
0,5991 RON - 1,3597 RON Solicitați termenul de livrare aici
22
Negru
ABS
14.3 mm
0.7 mm
0,602 RON - 0,8428 RON 2600 În stoc
14
Negru
ABS
15.9 mm
2.1 mm
0,4125 RON - 0,9333 RON Solicitați termenul de livrare aici
17
Negru
ABS
15.9 mm
1.5 mm
0,6356 RON - 1,4457 RON Solicitați termenul de livrare aici
13
Negru
ABS
19.1 mm
2.4 mm
0,6581 RON - 1,4886 RON Solicitați termenul de livrare aici
11
Negru
ABS
15.9 mm
3.0 mm
0,6637 RON - 1,503 RON Solicitați termenul de livrare aici
15
Negru
ABS
15.9 mm
1.8 mm
0,6401 RON - 1,2725 RON 8790 În stoc
17
Negru
ABS
19.1 mm
1.5 mm
1,3247 RON - 3,0059 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
Negru
ABS
44.5 mm
1.2 mm
1,5012 RON - 2,1017 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
Negru
ABS
50.8 mm
1.2 mm
  • din 5
Round Glide 14.3 mm 1.1 mm Black HDPE

10165102

Interval de preț
1,6174 RON - 0,7171 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
Rotund Glisor rotund ABS 0.625 in 14

10165164

Interval de preț
0,8428 RON - 0,602 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 19.1 mm 1.5 mm Black ABS

10165287

Interval de preț
1,2725 RON - 0,6401 RON

Niveluri de stoc
8790 În stoc
Caracteristici
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru