Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Gauge | Culoare | Material | OD | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8102 RON - 4,0937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,6405 RON - 0,8968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12
|
Negru
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,6991 RON - 0,9788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19
|
Negru
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,9712 RON - 1,3596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14
|
Negru
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,044 RON - 2,3617 RON | 1400 În stoc |
14
|
Negru
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,2433 RON - 2,8198 RON | 1100 În stoc |
12
|
Negru
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,362 RON - 1,9069 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4594 RON - 3,2921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11
|
Negru
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,3014 RON - 5,2102 RON | 450 În stoc |
18
|
Negru
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,2433 RON - 2,8198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19
|
Negru
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,3247 RON - 3,0059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11
|
Negru
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,044 RON - 2,3617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13
|
Negru
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,044 RON - 2,3617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,3247 RON - 3,0059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14
|
Negru
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,7309 RON - 1,0233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6764 RON - 1,5315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12
|
Negru
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,2433 RON - 2,8198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,391 RON - 1,9474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,6356 RON - 1,4457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,595 RON - 0,8331 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm