Meniu Caută

Convex Inserții pentru tuburi rotunde 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Negru LDPE - PIR

Metric cu un finisaj texturat. Inserție bombată care are formă rotundă. Fabricate din polietilenă neagră (PE). Conferă un finisaj atractiv produselor tubulare de calitate superioară.
Numărul piesei Essentra:

10079799

Numărul piesei producătorului:

111560

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,352 RON
2000 + 0,5735 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

270,40 RON

200 x 1,352 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru 22.0 mm
Material complet bază Polietilenă
Material complet Polietilenă
Culoare Negru
Finalizare Texturat
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne