Meniu Caută

Glisoare cu înșurubare

În stoc

Tieto skrutkovacie klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE), montujú sa skrutkami a dodávajú s oceľovou podložkou. Tieto skrutkovacie upevňovacie klzáky zabraňujú kĺzaniu stoličiek a iných produktov s rúrkovými profilmi po hladkých povrchoch.

  • Montážny otvor 4,5 mm
  • Bez závitu a so závitom v strede
  • Farby: prírodná a čierna.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru Cumpără
4,6002 RON - 9,7055 RON 440 În stoc
38.1 mm
2,081 RON - 4,3849 RON 480 În stoc
22.2 mm
6,9003 RON - 14,5233 RON 20 În stoc
50.8 mm
2,5054 RON - 5,2787 RON 175 În stoc
25.4 mm
2,9709 RON - 6,2702 RON 100 În stoc
30.2 mm
1,5881 RON - 3,8542 RON 1500 În stoc
19.0 mm
1,9304 RON - 4,0358 RON Solicitați termenul de livrare aici
Glisieră cu înșurubare 1.500 in 5.5 mm PTFE; Oțel Natural

10291993

Interval de preț
9,7055 RON - 4,6002 RON

Niveluri de stoc
440 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    38.1 mm
  • Diametru orificiu șurub
    4.5 mm
  • Formă
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Politetrafluoretilenă; Oțel
Glisieră cu înșurubare 0.875 in 5.5 mm PTFE; Oțel Natural

10291962

Interval de preț
4,3849 RON - 2,081 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    22.2 mm
  • Diametru orificiu șurub
    4.5 mm
  • Formă
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Politetrafluoretilenă; Oțel
Glisieră cu înșurubare 2.000 in 5.5 mm PTFE; Oțel Natural

10292006

Interval de preț
14,5233 RON - 6,9003 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    50.8 mm
  • Diametru orificiu șurub
    4.5 mm
  • Formă
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Politetrafluoretilenă; Oțel
Glisieră cu înșurubare 1.000 in 5.0 mm PTFE; Oțel Natural

10291979

Interval de preț
5,2787 RON - 2,5054 RON

Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    25.4 mm
  • Diametru orificiu șurub
    4.5 mm
  • Formă
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Politetrafluoretilenă; Oțel
Glisieră cu înșurubare 1.188 in 5.5 mm PTFE; Oțel Natural

10291986

Interval de preț
6,2702 RON - 2,9709 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    30.2 mm
  • Diametru orificiu șurub
    9 mm
  • Formă
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Politetrafluoretilenă; Oțel
Glisieră cu înșurubare 19.0 mm 5.5 mm PTFE; PE; Oțel Negru

10291955

Interval de preț
3,8542 RON - 1,5881 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    19.0 mm
  • Diametru orificiu șurub
    4.5 mm
  • Centru filetat
    Nu
  • Formă
    Rotund
  • Culoare
    Negru