Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Material: Oțel placat cu zinc, Oțel inoxidabil AISI 304, Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime închis | Lungime extinsă | Lungime totală | Material | Capacitate portantă | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,905 RON - 248,2038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.748 in
400.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
Oțel
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 9 În stoc |
13.78 in
350.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
Oțel
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
20 in
508.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
Oțel
|
37.2 kg
37.2 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
13.78 in
350.0 mm
|
Oțel
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.654 in
550.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
Oțel
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 533,3909 RON - 1 193,4966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.992 in
457.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
Oțel
|
40.8 kg
40.8 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1 În stoc |
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.748 in
400.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
Oțel
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 112,6311 RON - 252,0686 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.717 in
450.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
Oțel
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.748 in
400.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
Oțel
|
31.8 kg
31.8 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.685 in
500.0 mm
|
34.488 in
876.0 mm
|
34.488 in
876.0 mm
|
Oțel
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.685 in
500.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
Oțel
|
28.6 kg
28.6 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1 În stoc |
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.016 in
610.0 mm
|
42.205 in
1072.0 mm
|
42.205 in
1072.0 mm
|
Oțel
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 138,5807 RON - 153,9705 RON | 61 În stoc |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 243,2357 RON - 270,2714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 387,7918 RON - 430,8758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 905,1281 RON - 1 005,6979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 457,1066 RON - 507,8975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 108,8988 RON - 121,0081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Galvanised Steel