Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tuburile luminoase sunt componente optice concepute pentru a canaliza lumina de la un LED către o locație dorită. Sunt ideale pentru a spori vizibilitatea în afișajele și panourile de control electronice.
Aceste tuburi luminoase oferă opțiuni de proiectare flexibile pentru a se potrivi unei varietăți de aplicații. Construcția elegantă și discretă permite designul compact al dispozitivelor, în timp ce compatibilitatea cu LED-urile cu montare pe suprafață asigură o integrare perfectă în ansamblurile PCB moderne.
Pe lângă îmbunătățirea transmisiei luminii, tuburile de lumină oferă o protecție eficientă împotriva descărcărilor electrostatice, prin izolarea fizică a LED-ului și a PCB-ului de contactul extern, ceea ce ajută la protejarea componentelor electronice sensibile.
Material: Policarbonat Culoare: Transparent Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu de montare | Lungime | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.195 in
5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.195 in
5 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
1
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.195 in
5 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.195 in
5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.195 in
5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.195 in
5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.195 in
5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
1
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.121 in
3.1 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
3
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.121 in
3.1 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
1
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.121 in
3.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
1
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.121 in
3.1 mm
|
0.200 in
5.1 mm
|
1
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.121 in
3.1 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
1
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.121 in
3.1 mm
|
0.118 in
3 mm
|
1
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.121 in
3.1 mm
|
0.197 in
5 mm
|
1
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.121 in
3.1 mm
|
0.830 in
21.1 mm
|
3
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.121 in
3.1 mm
|
0.315 in
8 mm
|
3
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.115 in
2.9 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.115 in
2.9 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.115 in
2.9 mm
|
0.197 in
5 mm
|
2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.115 in
2.9 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
2
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina