Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci de circuite cu montare verticală

În stoc

Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Vertikálne vodiace lišty vyžadujú zvislú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.

Cod Serie: SRVMCGN

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
30 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea panoului acceptată Înălțime Dimensiuni filet compatibil (Toate) Metodă de montare Cumpără
11,7742 RON - 11,7742 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
160.0 mm
M3
Șurub
2,3822 RON - 2,3822 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
50.8 mm
None
Snap In
3,0941 RON - 3,0941 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
47.5 mm
None
Snap In
3,0941 RON - 3,0941 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
47.5 mm
None
Snap In
11,7742 RON - 11,7742 RON 58 În stoc
1.6 mm
65.0 mm
M3
Șurub
10,7474 RON - 10,7474 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
120.0 mm
#4-40
Șurub
11,7742 RON - 11,7742 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
65.0 mm
M3
Șurub
11,7742 RON - 11,7742 RON 8 În stoc
1.6 mm
120.0 mm
M3
Șurub
11,7742 RON - 11,7742 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
70.1 mm
M3
Șurub
10,7474 RON - 10,7474 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
65.0 mm
#4-40
Șurub
  • din 2
Ghidaje pentru plăci de circuite cu montare verticală M3 1.6 mm 65.0 mm Nailon Gri

10113769

Interval de preț
11,7742 RON - 11,7742 RON

Niveluri de stoc
58 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Înălțime
    65.0 mm
Ghidaje pentru plăci de circuite cu montare verticală M3 1.6 mm 120.0 mm Nailon Gri

10113738

Interval de preț
11,7742 RON - 11,7742 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Înălțime
    120.0 mm