Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci de circuite cu montare verticală

În stoc

Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Vertikálne vodiace lišty vyžadujú zvislú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.

Cod Serie: SRVMCGN

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
30 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea panoului acceptată Înălțime Dimensiuni filet compatibil (Toate) Metodă de montare Cumpără
3,0941 RON - 3,0941 RON 2600 În stoc
1.6 mm
47.5 mm
None
Snap In
11,7742 RON - 11,7742 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
135.0 mm
M3
Șurub
11,7742 RON - 11,7742 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
160.0 mm
M3
Șurub
11,7742 RON - 11,7742 RON 2298 În stoc
1.6 mm
90.0 mm
M3
Șurub
11,7742 RON - 11,7742 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
100.0 mm
M3
Șurub
11,7742 RON - 11,7742 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
120.0 mm
M3
Șurub
11,7742 RON - 11,7742 RON 58 În stoc
1.6 mm
65.0 mm
M3
Șurub
10,7474 RON - 10,7474 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
120.0 mm
#4-40
Șurub
11,7742 RON - 11,7742 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
65.0 mm
M3
Șurub
2,3822 RON - 2,3822 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
76.2 mm
None
Snap In
11,7742 RON - 11,7742 RON 8 În stoc
1.6 mm
120.0 mm
M3
Șurub
11,7742 RON - 11,7742 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
70.1 mm
M3
Șurub
11,7742 RON - 11,7742 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
120.0 mm
M3
Șurub
2,3822 RON - 2,3822 RON 100 În stoc
1.6 mm
38.1 mm
None
Snap In
3,0941 RON - 3,0941 RON 75 În stoc
1.6 mm
34.9 mm
None
Snap In
3,0941 RON - 3,0941 RON 69 În stoc
1.6 mm
34.9 mm
None
Snap In
0,7639 RON - 0,7639 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
36.6 mm
None
Snap In
3,0941 RON - 3,0941 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
22.4 mm
None
Snap In
0,7639 RON - 0,7639 RON 10219 În stoc
1.6 mm
39.9 mm
None
Snap In
3,0941 RON - 3,0941 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
73.0 mm
None
Snap In
  • din 2
Ghidaje pentru plăci de circuite cu montare verticală 1.6 mm 47.5 mm Nailon Natural

10313978

Interval de preț
3,0941 RON - 3,0941 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Snap In
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    None
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Înălțime
    47.5 mm
Ghidaje pentru plăci de circuite cu montare verticală M3 1.6 mm 90.0 mm Nailon Gri

10113783

Interval de preț
11,7742 RON - 11,7742 RON

Niveluri de stoc
2298 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Înălțime
    90.0 mm
Ghidaje pentru plăci de circuite cu montare verticală M3 1.6 mm 65.0 mm Nailon Gri

10113769

Interval de preț
11,7742 RON - 11,7742 RON

Niveluri de stoc
58 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Înălțime
    65.0 mm
Ghidaje pentru plăci de circuite cu montare verticală M3 1.6 mm 120.0 mm Nailon Gri

10113738

Interval de preț
11,7742 RON - 11,7742 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Înălțime
    120.0 mm
Ghidaje pentru plăci de circuite cu montare verticală 1.6 mm 38.1 mm Nailon Natural

10311059

Interval de preț
2,3822 RON - 2,3822 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Snap In
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    None
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Înălțime
    38.1 mm
Ghidaje pentru plăci de circuite cu montare verticală 1.6 mm 34.9 mm Nailon Natural

10313923

Interval de preț
3,0941 RON - 3,0941 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Snap In
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    None
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Înălțime
    34.9 mm
Ghidaje pentru plăci de circuite cu montare verticală Natural 34.9 mm (H) None

10313930

Interval de preț
3,0941 RON - 3,0941 RON

Niveluri de stoc
69 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Snap In
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    None
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Înălțime
    34.9 mm
Ghidaje pentru plăci de circuite cu montare verticală 1.6 mm 39.9 mm Nailon Natural

10113806

Interval de preț
0,7639 RON - 0,7639 RON

Niveluri de stoc
10219 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Snap In
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    None
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Înălțime
    39.9 mm