Meniu Caută

Ghidaj fibră optică Colţ Șurub M3/#6 30.0 mm Nailon 6

30mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw.
Numărul piesei Essentra:

10312650

Numărul piesei producătorului:

EFA04-34-004

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 15,5256 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 552,56 RON

100 x 15,5256 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Include Nimic inclus
Tip Colţ
Distanță dintre orificiile de fixare 11.5 mm
Diametru orificiu 3.6 mm
Material complet Poliamidă 6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Metodă de montare Șurub
Cantitate pachet 100
Rază 30.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne