20158446
20158446
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 2 | 186,7746 RON |
| 3 - 4 | 177,4409 RON |
| 5 - 9 | 168,1071 RON |
| 10 + | 149,44 RON |
| Stil cărucior | Standard |
|---|---|
| Pentru șină | 7.0 |
| l1 | 31.2 |
| l2 | 21.8 |
| l3 | 13.0 |
| l4 | 15.0 |
| h1 | 8.0 |
| h2 | 6.7 |
| h3 | 2.5 |
| h4 | 4.7 |
| h5 | 2.3 |
| h6 | 2.8 |
| d1 | M2 |
| d2 | 2.4 |
| d3 | 4.2 |
| d4 | 1.1 |
| w1 | 17.0 |
| w2 | 12.0 |
| w3 | 7.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina