20158422
20158422
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 2 | 242,0284 RON |
| 3 - 4 | 229,9494 RON |
| 5 - 9 | 217,8205 RON |
| 10 + | 193,613 RON |
| Stil cărucior | Standard |
|---|---|
| Pentru șină | 15.0 |
| l1 | 60.0 |
| l2 | 44.0 |
| l3 | 25.0 |
| l4 | 40.0 |
| h1 | 16.0 |
| h2 | 12.3 |
| h3 | 5.5 |
| h4 | 9.5 |
| h5 | 4.5 |
| h6 | 4.3 |
| d1 | M3 |
| d2 | 3.5 |
| d3 | 6.0 |
| d4 | 1.8 |
| w1 | 32.0 |
| w2 | 25.0 |
| w3 | 15.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina