Meniu Caută

Garnitură ventilator Negru 120.0 mm

Garnitură ventilator din cauciuc siliconic negru, perfectă pentru reducerea vibrațiilor generate de mișcarea palelor ventilatorului, reducerea zgomotului și uzura și uzarea componentelor.
Numărul piesei Essentra:

10312988

Numărul piesei producătorului:

FGA-120

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 8,1954 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

819,54 RON

100 x 8,1954 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Dimensiune ventilator 120.0 mm
Diametru orificiu 5.0 mm
Duritate 40 Shore A
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne