Meniu Caută

Garnitură EMI 9.5 mm 6.4 mm Spumă PU

Spumă poliuretan acoperită cu bandă nichel-cupru. Garnitură EMI - tip 4.
Numărul piesei Essentra:

10306482

Numărul piesei producătorului:

552046

21 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 304,1432 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

304,14 RON

1 x 304,1432 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 6.4 mm
Lățime totală 9.5 mm
Lungime rolă 1.0 m
Compresie 10 - 25%
Tip 3
Formă Oval
Tip montare Adhesive Tape Non Conductive
Material Spumă PU
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne