Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri IP67 M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

Acest manșon de etanșare oferă o etanșare la praf și la apă, făcându-l potrivit pentru aplicații la exterior. Este ușor de instalat, poate rezista la vibrații și acționează și ca dop până când este instalat cablul.
Numărul piesei Essentra:

10224984

Numărul piesei producătorului:

283120001499

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 1,2837 RON
500 - 999 1,1548 RON
1000 + 1,0258 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

64,19 RON

50 x 1,2837 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Stil cap Rotund
Interval diametru cablu compatibil 4.0 - 7.0 mm
Interval grosime panou 0.5 - 2.0 mm
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne