Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Profilové tesnenie, vyrobené z čierneho EPDM s jadrom s oceľovou pružinou. Nasadzuje sa na profily na ochranu hrán a utesnenie. Pružné a stlačiteľné rukou pre rýchle a jednoduché použitie. Bočné alebo horné profilové tesnenia dostupné v kotúčoch v dĺžke 20,0 alebo 10,0 m.
Cod Serie: SR5558 ,SR5559
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime maximă clemă | Lățime minimă clemă | Groove Width | Adâncimea de prindere | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690,2689 RON - 690,2689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
1
|
||
| 561,5697 RON - 561,5697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 878,806 RON - 878,806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
3
|
||
| 681,4841 RON - 681,4841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
7
|
||
| 368,5138 RON - 368,5138 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 880,3637 RON - 880,3637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
9
|
||
| 541,0951 RON - 541,0951 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
||
| 397,7732 RON - 397,7732 RON | 66 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 651,2002 RON - 651,2002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
||
| 307,1042 RON - 307,1042 RON | 122 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
||
| 421,1808 RON - 421,1808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 447,4932 RON - 447,4932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
||
| 911,9105 RON - 911,9105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 980,1123 RON - 980,1123 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
| 605,4378 RON - 605,4378 RON | 1 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| 491,3753 RON - 491,3753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
| 760,4493 RON - 760,4493 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
4
|
||
| 342,1874 RON - 342,1874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7
|
||
| 365,595 RON - 365,595 RON | 51 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
11
|
||
| 406,544 RON - 406,544 RON | 9 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2