Meniu Caută

Garnituri cu bule

În stoc

Profilové tesnenie, vyrobené z čierneho EPDM s jadrom s oceľovou pružinou. Nasadzuje sa na profily na ochranu hrán a utesnenie. Pružné a stlačiteľné rukou pre rýchle a jednoduché použitie. Bočné alebo horné profilové tesnenia dostupné v kotúčoch v dĺžke 20,0 alebo 10,0 m.

Cod Serie: SR5558 ,SR5559

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime maximă clemă Lățime minimă clemă Groove Width Adâncimea de prindere Tip Cumpără
690,2689 RON - 690,2689 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
561,5697 RON - 561,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
878,806 RON - 878,806 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
7.8 mm
3
681,4841 RON - 681,4841 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
2.0 mm
25.2 mm
17.0 mm
7
368,5138 RON - 368,5138 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
0.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
1
880,3637 RON - 880,3637 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
541,0951 RON - 541,0951 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
397,7732 RON - 397,7732 RON 66 În stoc
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
651,2002 RON - 651,2002 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
307,1042 RON - 307,1042 RON 122 În stoc
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
421,1808 RON - 421,1808 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
447,4932 RON - 447,4932 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
911,9105 RON - 911,9105 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
7.8 mm
2
980,1123 RON - 980,1123 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
7.8 mm
1
605,4378 RON - 605,4378 RON 1 În stoc
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
491,3753 RON - 491,3753 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
760,4493 RON - 760,4493 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4
342,1874 RON - 342,1874 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
365,595 RON - 365,595 RON 51 În stoc
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
406,544 RON - 406,544 RON 12 În stoc
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
  • din 2
Garnitură cu cavitate 7.0 mm 11.0 mm Negru EPDM

10237274

Interval de preț
397,7732 RON - 397,7732 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Adâncimea de prindere
    11.0 mm
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    3.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Garnitură cu cavitate 6.0 mm 7.5 mm Negru EPDM

10237335

Interval de preț
307,1042 RON - 307,1042 RON

Niveluri de stoc
122 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Adâncimea de prindere
    7.5 mm
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    1.5 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Garnitură cu cavitate 22.0 mm 16.0 mm Negru EPDM

10268025

Interval de preț
605,4378 RON - 605,4378 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Adâncimea de prindere
    16.0 mm
  • Lățime minimă clemă
    2.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    3.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Garnitură cu cavitate 8.7 mm 11.5 mm Negru EPDM

10237281

Interval de preț
365,595 RON - 365,595 RON

Niveluri de stoc
51 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Adâncimea de prindere
    11.5 mm
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    2.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Garnitură cu cavitate 5.4 mm 10.4 mm Negru EPDM

10237342

Interval de preț
406,544 RON - 406,544 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Adâncimea de prindere
    10.4 mm
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    3.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m