Meniu Caută

Garnituri cu bule

În stoc

Profilové tesnenie, vyrobené z čierneho EPDM s jadrom s oceľovou pružinou. Nasadzuje sa na profily na ochranu hrán a utesnenie. Pružné a stlačiteľné rukou pre rýchle a jednoduché použitie. Bočné alebo horné profilové tesnenia dostupné v kotúčoch v dĺžke 20,0 alebo 10,0 m.

Cod Serie: SR5558 ,SR5559

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime maximă clemă Lățime minimă clemă Groove Width Adâncimea de prindere Tip Cumpără
348,0394 RON - 348,0394 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
0.5 mm
12.0 mm
10.0 mm
12
611,2896 RON - 611,2896 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
2.0 mm
22.3 mm
18.0 mm
10
567,4217 RON - 567,4217 RON 1 În stoc
3.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
28.5 mm
8
397,7732 RON - 397,7732 RON 66 În stoc
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
651,2002 RON - 651,2002 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
307,1042 RON - 307,1042 RON 124 În stoc
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
605,4378 RON - 605,4378 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
491,3753 RON - 491,3753 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
911,9105 RON - 911,9105 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
7.8 mm
2
541,0951 RON - 541,0951 RON 1 În stoc
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
421,1808 RON - 421,1808 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
447,4932 RON - 447,4932 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
980,1123 RON - 980,1123 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
7.8 mm
1
365,595 RON - 365,595 RON 51 În stoc
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
406,544 RON - 406,544 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
541,0951 RON - 541,0951 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
596,667 RON - 596,667 RON 74 În stoc
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6
704,8775 RON - 704,8775 RON 40 În stoc
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
690,2689 RON - 690,2689 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
561,5697 RON - 561,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
  • din 2
Garnitură cu cavitate 10.0 mm 28.5 mm Negru EPDM

10237373

Interval de preț
567,4217 RON - 567,4217 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    10.0 mm
  • Adâncimea de prindere
    28.5 mm
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    3.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Garnitură cu cavitate 7.0 mm 11.0 mm Negru EPDM

10237274

Interval de preț
397,7732 RON - 397,7732 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Adâncimea de prindere
    11.0 mm
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    3.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Garnitură cu cavitate 6.0 mm 7.5 mm Negru EPDM

10237335

Interval de preț
307,1042 RON - 307,1042 RON

Niveluri de stoc
124 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Adâncimea de prindere
    7.5 mm
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    1.5 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Garnitură cu cavitate 16.0 mm 14.6 mm Negru EPDM

10268018

Interval de preț
541,0951 RON - 541,0951 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Adâncimea de prindere
    14.6 mm
  • Lățime minimă clemă
    1.5 mm
  • Lățime maximă clemă
    3.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Garnitură cu cavitate 8.7 mm 11.5 mm Negru EPDM

10237281

Interval de preț
365,595 RON - 365,595 RON

Niveluri de stoc
51 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Adâncimea de prindere
    11.5 mm
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    2.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Garnitură cu cavitate 20.1 mm 15.0 mm Negru EPDM

10237304

Interval de preț
596,667 RON - 596,667 RON

Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Adâncimea de prindere
    15.0 mm
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    2.5 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Garnitură cu cavitate 20.7 mm 17.0 mm Negru EPDM

10237298

Interval de preț
704,8775 RON - 704,8775 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Adâncimea de prindere
    17.0 mm
  • Lățime minimă clemă
    3.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    5.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m