Meniu Caută

Garnituri cu bule

În stoc

Profilové tesnenie, vyrobené z čierneho EPDM s jadrom s oceľovou pružinou. Nasadzuje sa na profily na ochranu hrán a utesnenie. Pružné a stlačiteľné rukou pre rýchle a jednoduché použitie. Bočné alebo horné profilové tesnenia dostupné v kotúčoch v dĺžke 20,0 alebo 10,0 m.

Cod Serie: SR5558 ,SR5559

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Image
Type 5
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime maximă clemă Lățime minimă clemă Groove Width Adâncimea de prindere Tip Cumpără
857,3717 RON - 857,3717 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
7.8 mm
3
410,9081 RON - 410,9081 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4 - Aplicații intense
664,8625 RON - 664,8625 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
2.0 mm
25.2 mm
17.0 mm
7
359,5257 RON - 359,5257 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
0.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
1
858,8914 RON - 858,8914 RON 2 În stoc
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
527,8977 RON - 527,8977 RON 10 În stoc
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
388,0714 RON - 388,0714 RON 130 În stoc
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
635,3173 RON - 635,3173 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2 - Colț cu 3 direcții
299,6139 RON - 299,6139 RON 159 În stoc
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6 - Deschis
479,3905 RON - 479,3905 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
436,5787 RON - 436,5787 RON 7 În stoc
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
889,6688 RON - 889,6688 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
7.8 mm
2 - Colț cu 3 direcții
956,2071 RON - 956,2071 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
7.8 mm
1
590,671 RON - 590,671 RON 3 În stoc
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
582,1141 RON - 582,1141 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6 - Deschis
687,6854 RON - 687,6854 RON 40 În stoc
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
553,5821 RON - 553,5821 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
28.5 mm
8
356,678 RON - 356,678 RON 19 În stoc
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
396,6283 RON - 396,6283 RON 19 În stoc
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2 - Colț cu 3 direcții
527,8977 RON - 527,8977 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
  • din 2
Garnitură cu cavitate 11.5 mm 24.5 mm Negru EPDM

10268094

Interval de preț
858,8914 RON - 858,8914 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Adâncimea de prindere
    24.5 mm
  • Lățime minimă clemă
    3.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    5.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Garnitură cu cavitate 16.0 mm 14.6 mm Negru EPDM

10268018

Interval de preț
527,8977 RON - 527,8977 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Adâncimea de prindere
    14.6 mm
  • Lățime minimă clemă
    1.5 mm
  • Lățime maximă clemă
    3.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Garnitură cu cavitate 7.0 mm 11.0 mm Negru EPDM

10237274

Interval de preț
388,0714 RON - 388,0714 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Adâncimea de prindere
    11.0 mm
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    3.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Garnitură cu cavitate 6.0 mm 7.5 mm Negru EPDM

10237335

Interval de preț
299,6139 RON - 299,6139 RON

Niveluri de stoc
159 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Adâncimea de prindere
    7.5 mm
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    1.5 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Garnitură cu cavitate 9.0 mm 9.5 mm Negru EPDM

10268100

Interval de preț
436,5787 RON - 436,5787 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Adâncimea de prindere
    9.5 mm
  • Lățime minimă clemă
    2.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    3.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Garnitură cu cavitate 22.0 mm 16.0 mm Negru EPDM

10268025

Interval de preț
590,671 RON - 590,671 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Adâncimea de prindere
    16.0 mm
  • Lățime minimă clemă
    2.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    3.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Garnitură cu cavitate 20.7 mm 17.0 mm Negru EPDM

10237298

Interval de preț
687,6854 RON - 687,6854 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Adâncimea de prindere
    17.0 mm
  • Lățime minimă clemă
    3.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    5.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Garnitură cu cavitate 8.7 mm 11.5 mm Negru EPDM

10237281

Interval de preț
356,678 RON - 356,678 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Adâncimea de prindere
    11.5 mm
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    2.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Garnitură cu cavitate 5.4 mm 10.4 mm Negru EPDM

10237342

Interval de preț
396,6283 RON - 396,6283 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Adâncimea de prindere
    10.4 mm
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    3.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m