Meniu Caută

Garnitură cu șurub

În stoc

Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé zabezpečenie panelov alebo dosiek plošných spojov. K dispozícii v troch rôznych typoch: štandard, rozperné a tesniace.

Cod Serie: SR2762

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
61 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiuni filet compatibil Înălțime cap Diametru cap Dimensiune orificiu Interval grosime panou Cumpără
0,2219 RON - 0,3336 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
0,3506 RON - 0,54 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
0,4519 RON - 0,696 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.8 mm
0,3389 RON - 0,5077 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1 mm
0,2219 RON - 0,3336 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
0,2219 RON - 0,3336 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
0,9185 RON - 1,3824 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
0,4226 RON - 0,634 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
0,2591 RON - 0,3243 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
0,4446 RON - 0,6846 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0,2591 RON - 0,3243 RON 1000 În stoc
2.0 mm
0,4849 RON - 0,5987 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
0,3458 RON - 0,5326 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
0,514 RON - 0,6345 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.4 mm
0,2622 RON - 0,4038 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
0,3828 RON - 0,5742 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
0,583 RON - 0,8162 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
0,4692 RON - 0,7031 RON 500 În stoc
2.2 mm
0,4028 RON - 0,5037 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.9 mm
0,2219 RON - 0,3336 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
  • din 4
Piuliță tablă 0.370 - 0.445 in 1.2 mm 4.6 mm 1/4 in Nailon 6/6

10307663

Interval de preț
0,3243 RON - 0,2591 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune cap
    15.9 mm
  • Lungime totală
    9.1 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Piuliță tablă 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nailon 6/6

10307496

Interval de preț
0,7031 RON - 0,4692 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune cap
    15.5 mm
  • Lungime totală
    9.6 mm
  • Înălțime cap
    2.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2