Priechodky v priechodkových paneloch umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž a výmenu kabeláže na zariadení bez potreby nástrojov. K dispozícii v rôznych veľkostiach, väčšina sortimentu je otvorená a má otvor a vývrt. K dispozícii je aj uzavretá verzia bez otvoru a vývrtu. Tieto priechodky sú vyrobené z čierneho TPE TPV a majú triedu ochrany IP65. Sú vhodné na použitie pri teplotách od -30 C do 100 C. Dosku priechodkových panelov, ktorá sa s nimi kombinuje, je možné zakúpiť samostatne.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|
| 11,1012 RON - 12,2314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 11,1012 RON - 12,2314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 11,1012 RON - 12,2314 RON | 6 În stoc |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 11,1012 RON - 12,2314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 11,1012 RON - 12,2314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 11,1012 RON - 12,2314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 11,1012 RON - 12,2314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 11,1012 RON - 12,2314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 1,3775 RON - 1,3775 RON | 171 În stoc |
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina