Meniu Caută

Garnitură cu membrană la intrare - Montare pe orificiu

În stoc

Sú vhodné pre inštalácie v obmedzených priestoroch, pri ktorých je dôležitá pružnosť a vzhľad. Rýchla a jednoduchá inštalácia bez použitia nástrojov. Prachotesná a ľahká montáž. Vhodné pre otvory bez závitu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu panou compatibil Diametru inserție Cumpără
2,6403 RON - 3,1241 RON 2008 În stoc
4,1846 RON - 5,7063 RON 7500 În stoc
20.0 mm
4.0 mm
5,0018 RON - 6,8194 RON Solicitați termenul de livrare aici
4,1846 RON - 5,7063 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
1,3568 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
4.0 mm
1,7935 RON - 2,4506 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
5.0 mm
4,3811 RON - 5,983 RON 2725 În stoc
39.5 mm
11.0 mm
3,3315 RON - 3,3315 RON 1200 În stoc
20.0 mm
20.0 mm
4,8798 RON - 6,6531 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
5.0 mm
4,0825 RON - 5,5671 RON 50 În stoc
20.5 mm
4.0 mm
3,967 RON - 5,4095 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.5 mm
4.0 mm
4,0825 RON - 5,5671 RON Solicitați termenul de livrare aici
4,8798 RON - 6,6531 RON Solicitați termenul de livrare aici
4,8798 RON - 6,6531 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
5.0 mm
  • din 2
Garnitură pentru cabluri 1.0 mm 13.0 mm PE; TPE Gri

10277003

Interval de preț
3,1241 RON - 2,6403 RON

Niveluri de stoc
2008 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Polietilenă; Elastomer termoplastic
  • Culoare
    Gri
  • Dimensiune filet
    M20
  • Înălțime totală
    11.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnituri cu membrană la intrare M20 PA; TPE Negru

10225301

Interval de preț
5,7063 RON - 4,1846 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu panou compatibil
    20.0 mm
  • Diametru inserție
    4.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6; Elastomer termoplastic
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiune filet
    M20
Garnituri cu membrană la intrare 39.5 mm M32 TPE Alb

10368169

Interval de preț
5,983 RON - 4,3811 RON

Niveluri de stoc
2725 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu panou compatibil
    39.5 mm
  • Diametru inserție
    11.0 mm
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Culoare
    Alb
  • Dimensiune filet
    M32
Garnitură pentru cabluri 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Gri

10276969

Interval de preț
3,3315 RON - 3,3315 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu panou compatibil
    20.0 mm
  • Diametru inserție
    20.0 mm
  • Material complet
    Elastomer termoplastic; Polipropilenă
  • Culoare
    Gri
  • Dimensiune filet
    M20 x 1.5
Garnituri cu membrană la intrare M20 TPE Alb

10355404

Interval de preț
5,5671 RON - 4,0825 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu panou compatibil
    20.5 mm
  • Diametru inserție
    4.0 mm
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Culoare
    Alb
  • Dimensiune filet
    M20