Meniu Caută

Garnituri cu membrană la intrare 23.5 mm M16 TPE Negru

This mounted membrane entry grommet is manufactured from black TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Numărul piesei Essentra:

10368091

Numărul piesei producătorului:

285316059945

2450 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 1,8482 RON
250 - 999 1,6018 RON
1000 + 1,3568 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

92,41 RON

50 x 1,8482 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu panou compatibil 23.5 mm
Diametru inserție 4.0 mm
Material complet Elastomer termoplastic
Culoare Negru
Dimensiune filet M16
Înălțime totală 11.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne