Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat Inserare prin împingere 4.7 mm 14.3 mm PA

This flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount with a fastener into panel thickness of 0.79-1.98 mm with a mounting hole of 4.75 mm.
Numărul piesei Essentra:

10001523

Numărul piesei producătorului:

CFCCA-1-19

10000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,399 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 399,00 RON

1000 x 1,399 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Metodă de montare Push In
Înălțime totală 16.5 mm
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne