20252274
20252274
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 17,4478 RON |
| 100 - 249 | 15,703 RON |
| 250 - 749 | 13,9583 RON |
| 750 + | 12,2135 RON |
| Menetméret d1 | M4 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 1.25 |
| d2 | 6.8 |
| H1 | 2.0 |
| l1 | 1.25 |
| D3 | 10.0 |
| Installációs golyó átmérő d4 | 7.0 |
| d6 | 8.2 |
| Ecartament metal | 18 |
| Material | Aluminiu |
| Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina