Meniu Caută

Flanșă de reținere șurub ascuns M3 4.0 Aluminiu

Flanșa de reținere a șuruburilor captive este proiectată pentru a fixa șuruburile în poziție și pentru a preveni pierderea sau deplasarea lor greșită în aplicațiile în care sunt înlocuite frecvent. Folosit în industrii precum electronică și auto pentru a preveni deteriorarea circuitelor electronice și a pieselor delicate. Fabricat din aluminiu.
Numărul piesei Essentra:

20252229

Numărul piesei producătorului:

20252229

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 15,1846 RON
100 - 249 13,666 RON
250 - 749 12,1476 RON
750 + 10,6291 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,18 RON

1 x 15,1846 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret d1 M3
Panel t1±8% 4.0
d2 5.0
H1 1.5
l1 4.0
D3 7.5
Installációs golyó átmérő d4 5.0
d6 6.0
Ecartament metal 8
Material Aluminiu
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne