Meniu Caută

Flanșă de reținere șurub ascuns M3 0.9 Aluminiu

Flanșa de reținere a șuruburilor captive este proiectată pentru a fixa șuruburile în poziție și pentru a preveni pierderea sau deplasarea lor greșită în aplicațiile în care sunt înlocuite frecvent. Folosit în industrii precum electronică și auto pentru a preveni deteriorarea circuitelor electronice și a pieselor delicate. Fabricat din aluminiu.
Numărul piesei Essentra:

20252168

Numărul piesei producătorului:

20252168

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 14,5097 RON
100 - 249 13,0587 RON
250 - 749 11,6077 RON
750 + 10,1567 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

14,51 RON

1 x 14,5097 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret d1 M3
Panel t1±8% 0.9
d2 5.0
H1 1.5
l1 0.9
D3 7.5
Installációs golyó átmérő d4 5.0
d6 6.0
Ecartament metal 22
Material Aluminiu
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne