Meniu Caută

Filtre pentru ventilatoare

În stoc

Chrániče ventilátorov zabraňujú vniknutiu nečistôt do lopatiek ventilátora a náhodnému zablokovaniu. Filtre pre ventilátory poskytujú ochranu pred vniknutím prachu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune ventilator Cumpără
4,8091 RON - 4,8091 RON 30 În stoc
60.0 mm
5,7255 RON - 9,3041 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.1 mm
33,0023 RON - 46,2032 RON Solicitați termenul de livrare aici
151.9 mm
10318584 9,7236 RON - 9,7236 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0 mm
2,5074 RON - 2,5074 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
5,6273 RON - 9,1356 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.1 mm
8,1813 RON - 18,6081 RON Solicitați termenul de livrare aici
122.0 mm
7,0044 RON - 7,0044 RON 14 În stoc
92.0 mm
6,5566 RON - 6,5566 RON 35 În stoc
80.0 mm
29,2593 RON - 107,6408 RON 100 În stoc
182.0 mm
20,8955 RON - 20,8955 RON Solicitați termenul de livrare aici
92.0 mm
2,5074 RON - 2,5074 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
4,1548 RON - 4,1548 RON 55 În stoc
92.0 mm
6,2588 RON - 7,8305 RON Solicitați termenul de livrare aici
83.5 mm
18,8747 RON - 18,8747 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
14,7209 RON - 14,7209 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
2,484 RON - 2,484 RON 296 În stoc
40.0 mm
3,7611 RON - 3,7611 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0 mm
6,7219 RON - 7,5639 RON Solicitați termenul de livrare aici
95.8 mm
23,5899 RON - 23,5899 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0 mm
  • din 2
Filtre ventilatoare 60.0 mm Oțel inoxidabil

10318553

Interval de preț
4,8091 RON - 4,8091 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material filtru
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil AISI 304
  • Dimensiune ventilator
    60.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
Filtre ventilatoare 92.0 mm Oțel inoxidabil

10318577

Interval de preț
7,0044 RON - 7,0044 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material filtru
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil AISI 304
  • Dimensiune ventilator
    92.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
Filtre ventilatoare 80.0 mm Oțel inoxidabil

10318560

Interval de preț
6,5566 RON - 6,5566 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material filtru
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Aluminium EN AW 6101
  • Dimensiune ventilator
    80.0 mm
  • Cod Vamal
    7318190090
Filtre ventilatoare 182.0 mm Aluminiu; Oțel inoxidabil

10336106

Interval de preț
107,6408 RON - 29,2593 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material filtru
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Aluminiu; Oțel inoxidabil
  • Dimensiune ventilator
    182.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.3 mm
Filtre ventilatoare 92.0 mm Poliester

10317051

Interval de preț
4,1548 RON - 4,1548 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material filtru
    PET
  • Material complet
    Poliester
  • Dimensiune ventilator
    92.0 mm
  • Lățime totală
    92.0 mm
Alb Poliester Filtre ventilatoare 40.0 mm

10317020

Interval de preț
2,484 RON - 2,484 RON

Niveluri de stoc
296 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material filtru
    PET
  • Material complet
    Poliester
  • Dimensiune ventilator
    40.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.1 mm