Meniu Caută

Filtre pentru ventilatoare

În stoc

Chrániče ventilátorov zabraňujú vniknutiu nečistôt do lopatiek ventilátora a náhodnému zablokovaniu. Filtre pre ventilátory poskytujú ochranu pred vniknutím prachu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune ventilator Cumpără
2,4462 RON - 2,4462 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
5,5859 RON - 9,0771 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.1 mm
32,1973 RON - 45,0763 RON Solicitați termenul de livrare aici
151.9 mm
10318584 9,4865 RON - 9,4865 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0 mm
2,4234 RON - 2,4234 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
3,6694 RON - 3,6694 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0 mm
6,5579 RON - 7,3795 RON Solicitați termenul de livrare aici
95.8 mm
6,3967 RON - 6,3967 RON 35 În stoc
80.0 mm
4,6919 RON - 4,6919 RON 30 În stoc
60.0 mm
14,3619 RON - 14,3619 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
20,3859 RON - 20,3859 RON 100 În stoc
92.0 mm
18,4143 RON - 18,4143 RON 215 În stoc
80.0 mm
23,0145 RON - 23,0145 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0 mm
28,5457 RON - 105,0154 RON 100 În stoc
182.0 mm
7,9818 RON - 18,1542 RON Solicitați termenul de livrare aici
122.0 mm
6,8335 RON - 6,8335 RON 14 În stoc
92.0 mm
2,4462 RON - 2,4462 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
5,49 RON - 8,9128 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.1 mm
4,0534 RON - 4,0534 RON 155 În stoc
92.0 mm
6,1062 RON - 7,6396 RON Solicitați termenul de livrare aici
83.5 mm
  • din 2
Filtre ventilatoare 80.0 mm Oțel inoxidabil

10318560

Interval de preț
6,3967 RON - 6,3967 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material filtru
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Aluminium EN AW 6101
  • Dimensiune ventilator
    80.0 mm
  • Cod Vamal
    7318190090
Filtre ventilatoare 60.0 mm Oțel inoxidabil

10318553

Interval de preț
4,6919 RON - 4,6919 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material filtru
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil AISI 304
  • Dimensiune ventilator
    60.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
Filtre ventilatoare 92.0 mm Aluminiu; Oțel inoxidabil

10314289

Interval de preț
20,3859 RON - 20,3859 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material filtru
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Aluminiu 1060; Oțel inoxidabil 304
  • Dimensiune ventilator
    92.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.3 mm
Filtre ventilatoare 80.0 mm Aluminiu; Oțel inoxidabil

10314272

Interval de preț
18,4143 RON - 18,4143 RON

Niveluri de stoc
215 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material filtru
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Aluminiu 1060; Oțel inoxidabil 304
  • Dimensiune ventilator
    80.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.3 mm
Filtre ventilatoare 182.0 mm Aluminiu; Oțel inoxidabil

10336106

Interval de preț
105,0154 RON - 28,5457 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material filtru
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Aluminiu; Oțel inoxidabil
  • Dimensiune ventilator
    182.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.3 mm
Filtre ventilatoare 92.0 mm Oțel inoxidabil

10318577

Interval de preț
6,8335 RON - 6,8335 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material filtru
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil AISI 304
  • Dimensiune ventilator
    92.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
Filtre ventilatoare 92.0 mm Poliester

10317051

Interval de preț
4,0534 RON - 4,0534 RON

Niveluri de stoc
155 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material filtru
    PET
  • Material complet
    Poliester
  • Dimensiune ventilator
    92.0 mm
  • Lățime totală
    92.0 mm