Meniu Caută

Extension Springs

În stoc

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
198 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime sub sarcină Rata arcului Tensiune iniţială Lungime totală Material Sarcină la lungimea de sarcină Diametru exterior Cumpără
9,7671 RON - 10,6902 RON 10 În stoc
1.85 N
44.5 mm
Oțel inoxidabil
19.64 N
10,4547 RON - 11,3108 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.56 N
127.0 mm
Oţel carbon
83.63 N
15,17 RON - 16,5982 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.32 N
69.9 mm
Oţel carbon
137.09 N
15,9277 RON - 17,4587 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.32 N
114.3 mm
Oţel carbon
137.09 N
14,2156 RON - 15,6353 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.89 N
63.5 mm
Oţel carbon
309.98 N
11,7318 RON - 12,9218 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.85 N
127.0 mm
Oțel inoxidabil
19.64 N
14,9875 RON - 16,2786 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.89 N
76.2 mm
Oţel carbon
309.98 N
16,5452 RON - 18,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.89 N
127.0 mm
Oţel carbon
309.98 N
11,3108 RON - 12,251 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.04 N
28.5 mm
Oțel inoxidabil
33.57 N
11,3108 RON - 12,251 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.19 N
28.5 mm
Oțel inoxidabil
58.54 N
11,3108 RON - 12,3832 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.19 N
34.8 mm
Oțel inoxidabil
58.54 N
11,3108 RON - 12,251 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.19 N
57.2 mm
Oțel inoxidabil
58.54 N
11,3108 RON - 12,395 RON 30 În stoc
1.48 N
31.8 mm
Oțel inoxidabil
16.30 N
11,3108 RON - 12,251 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.48 N
38.1 mm
Oțel inoxidabil
16.30 N
11,3108 RON - 12,395 RON 30 În stoc
1.48 N
76.2 mm
Oțel inoxidabil
16.30 N
11,3108 RON - 12,395 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.48 N
69.9 mm
Oțel inoxidabil
16.30 N
12,9386 RON - 14,0613 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.48 N
101.6 mm
Oțel inoxidabil
16.30 N
13,1912 RON - 14,3139 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.30 N
34.8 mm
Oțel inoxidabil
69.66 N
13,2895 RON - 14,4683 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.30 N
57.2 mm
Oțel inoxidabil
69.66 N
13,2895 RON - 14,6087 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.30 N
63.5 mm
Oțel inoxidabil
69.66 N
  • din 10
Arcuri de extensie 6.1 mm 0.50 Nmm Oțel inoxidabil

10439739

Interval de preț
10,6902 RON - 9,7671 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Tensiune iniţială
    1.85 N
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    19.64 N
  • Temperatură maximă aplicație
    260 °C
  • Lungime totală
    44.5 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
Arcuri de extensie 12.7 mm 0.41 Nmm Oțel inoxidabil

10424810

Interval de preț
12,395 RON - 11,3108 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Tensiune iniţială
    1.48 N
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    16.30 N
  • Temperatură maximă aplicație
    260 °C
  • Lungime totală
    31.8 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
Arcuri de extensie 12.7 mm 0.07 Nmm Oțel inoxidabil

10440001

Interval de preț
12,395 RON - 11,3108 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Tensiune iniţială
    1.48 N
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    16.30 N
  • Temperatură maximă aplicație
    260 °C
  • Lungime totală
    76.2 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil