Meniu Caută

Extension Springs

În stoc

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
198 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime sub sarcină Rata arcului Tensiune iniţială Lungime totală Material Sarcină la lungimea de sarcină Diametru exterior Cumpără
13,2895 RON - 14,4683 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.30 N
69.9 mm
Oțel inoxidabil
69.66 N
14,0613 RON - 15,2541 RON 10 În stoc
6.30 N
114.3 mm
Oțel inoxidabil
69.66 N
20,3061 RON - 22,0182 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.28 N
63.5 mm
Oțel inoxidabil
114.19 N
23,1268 RON - 25,1897 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.28 N
101.6 mm
Oțel inoxidabil
114.19 N
22,5374 RON - 24,721 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.22 N
57.2 mm
Oțel inoxidabil
258.22 N
22,2006 RON - 24,1512 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.22 N
88.9 mm
Oțel inoxidabil
258.22 N
33,5816 RON - 36,8854 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.22 N
139.7 mm
Oțel inoxidabil
258.22 N
24,5862 RON - 26,7334 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.22 N
101.6 mm
Oțel inoxidabil
258.22 N
33,5816 RON - 36,5987 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.22 N
152.4 mm
Oțel inoxidabil
258.22 N
12,9386 RON - 14,0613 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.48 N
101.6 mm
Oțel inoxidabil
16.30 N
13,1912 RON - 14,3139 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.30 N
34.8 mm
Oțel inoxidabil
69.66 N
13,2895 RON - 14,4683 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.30 N
57.2 mm
Oțel inoxidabil
69.66 N
14,0613 RON - 15,2541 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.30 N
88.9 mm
Oțel inoxidabil
69.66 N
20,3061 RON - 22,0182 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.26 N
50.8 mm
Oțel inoxidabil
114.20 N
22,1023 RON - 24,2505 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.28 N
76.2 mm
Oțel inoxidabil
114.19 N
23,1268 RON - 25,1897 RON 30 În stoc
10.26 N
127.0 mm
Oțel inoxidabil
114.20 N
22,2006 RON - 24,3771 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.22 N
69.9 mm
Oțel inoxidabil
258.22 N
24,5862 RON - 27,0006 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.22 N
114.3 mm
Oțel inoxidabil
258.22 N
13,3737 RON - 14,662 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.48 N
114.3 mm
Oțel inoxidabil
16.30 N
13,1912 RON - 14,3139 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.30 N
38.1 mm
Oțel inoxidabil
69.66 N
  • din 10
Arcuri de extensie 12.7 mm 0.70 Nmm Oțel inoxidabil

10440124

Interval de preț
15,2541 RON - 14,0613 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Tensiune iniţială
    6.30 N
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    69.66 N
  • Temperatură maximă aplicație
    260 °C
  • Lungime totală
    114.3 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
Arcuri de extensie 19.1 mm 0.88 Nmm Oțel inoxidabil

10234648

Interval de preț
25,1897 RON - 23,1268 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Tensiune iniţială
    10.26 N
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    114.20 N
  • Temperatură maximă aplicație
    260 °C
  • Lungime totală
    127.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil