Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime sub sarcină | Rata arcului | Tensiune iniţială | Lungime totală | Material | Sarcină la lungimea de sarcină | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7671 RON - 10,6232 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Oțel inoxidabil
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 9,7671 RON - 10,6232 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oțel inoxidabil
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 9,7671 RON - 10,6232 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2 in
50.8 mm
|
Oțel inoxidabil
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 9,7671 RON - 10,6902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Oțel inoxidabil
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 9,5005 RON - 10,3706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
4 in
101.6 mm
|
Oţel carbon
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 9,0935 RON - 9,8513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Oţel carbon
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 9,8513 RON - 10,7073 RON | 10 În stoc |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Oţel carbon
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 10,4547 RON - 11,3108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Oţel carbon
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 14,0613 RON - 15,2541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2 in
50.8 mm
|
Oţel carbon
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 15,17 RON - 16,4469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
3 in
76.2 mm
|
Oţel carbon
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 15,9277 RON - 17,4587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
5 in
127.0 mm
|
Oţel carbon
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 14,9875 RON - 16,2786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Oţel carbon
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 16,5452 RON - 18,1538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Oţel carbon
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Oțel inoxidabil
|
7.67 N
7.67 N
|
|
|||
| 9,7671 RON - 10,6232 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 9,7671 RON - 10,6232 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 9,7671 RON - 10,6902 RON | 30 În stoc |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Oțel inoxidabil
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 9,7671 RON - 10,6232 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
Oțel inoxidabil
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 9,7671 RON - 10,6902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Oțel inoxidabil
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 9,7671 RON - 10,6902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
19.64 N
19.64 N