Meniu Caută

Extension Springs

În stoc

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
198 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime sub sarcină Rata arcului Tensiune iniţială Lungime totală Material Sarcină la lungimea de sarcină Diametru exterior Cumpără
8,1813 RON - 8,9111 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.22 N
19.1 mm
Oţel carbon
23.58 N
8,1813 RON - 8,9744 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.22 N
31.8 mm
Oţel carbon
23.58 N
8,1813 RON - 8,9111 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.22 N
50.8 mm
Oţel carbon
23.58 N
8,1813 RON - 8,9744 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.22 N
76.2 mm
Oţel carbon
23.58 N
10,7073 RON - 11,6475 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.22 N
127.0 mm
Oţel carbon
23.58 N
8,5743 RON - 9,3461 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.65 N
34.8 mm
Oţel carbon
40.30 N
8,5743 RON - 9,3461 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.65 N
57.2 mm
Oţel carbon
40.30 N
8,5743 RON - 9,4328 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.23 N
25.4 mm
Oţel carbon
70.28 N
8,5743 RON - 9,3461 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.23 N
38.1 mm
Oţel carbon
70.28 N
9,7671 RON - 10,6232 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.85 N
50.8 mm
Oțel inoxidabil
19.64 N
9,7671 RON - 10,6902 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.85 N
76.2 mm
Oțel inoxidabil
19.64 N
11,7318 RON - 12,9218 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.85 N
127.0 mm
Oțel inoxidabil
19.64 N
11,3108 RON - 12,3832 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.04 N
34.8 mm
Oțel inoxidabil
33.57 N
8,1813 RON - 8,9111 RON 30 În stoc
2.22 N
38.1 mm
Oţel carbon
23.58 N
8,1813 RON - 8,9111 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.22 N
63.5 mm
Oţel carbon
23.58 N
9,8513 RON - 10,7073 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.56 N
76.2 mm
Oţel carbon
83.63 N
10,4547 RON - 11,3108 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.56 N
127.0 mm
Oţel carbon
83.63 N
15,17 RON - 16,5982 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.32 N
69.9 mm
Oţel carbon
137.09 N
15,9277 RON - 17,4587 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.32 N
114.3 mm
Oţel carbon
137.09 N
14,2156 RON - 15,6353 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.89 N
63.5 mm
Oţel carbon
309.98 N
  • din 10
Arcuri de extensie 6.1 mm 0.74 Nmm Oţel carbon

10439180

Interval de preț
8,9111 RON - 8,1813 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Tensiune iniţială
    2.22 N
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    23.58 N
  • Temperatură maximă aplicație
    121 °C
  • Lungime totală
    38.1 mm
  • Material
    Oţel carbon