Meniu Caută

Arcuri de extensie 6.1 mm 1.44 Nmm Oțel inoxidabil

This extension spring is made from stainless steel with a length of 22.35 mm an outside diameter of 6.1 mm and 1.44 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Numărul piesei Essentra:

10439708

Numărul piesei producătorului:

1217489

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 10,3641 RON
150 - 299 9,7753 RON
300 + 9,5289 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

310,92 RON

30 x 10,3641 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tensiune iniţială 1.85 N
Sarcină la lungimea de sarcină 19.64 N
Temperatură maximă aplicație 260 °C
Lungime totală 22.4 mm
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne