Meniu Caută

Element de bandă scai și puf 22.2 mm 22.2 mm PA Alb

Aceste dispozitive rotunde de fixare, cu cârlig, cu spate adeziv oferă o soluție de îmbinare detașabilă, care este o alternativă la cuie și șuruburi. Ideale pentru utilizare în puncte de vânzare și puncte de vânzare cu amănuntul. Piesele în buclă pot fi comandate separat.
Numărul piesei Essentra:

10384916

Numărul piesei producătorului:

476949

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 220,9258 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 22.2 mm
Lungime 22.2 mm
Formă Hook
Tip material Nailon
Tip adeziv Cauciuc
Posibilitate de detașare Permanent
Culoare Alb
Vândut la Box
Cantitate pe cutie 1 roll of 900 coins
Cod Vamal 3919101990

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne