20212582
20212582
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,6936 RON |
| 100 - 249 | 2,9449 RON |
| 250 - 749 | 2,7951 RON |
| 750 + | 2,595 RON |
| d1 tol. h11 | 16.0-18.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 12.0 |
| h1 | 24.0 |
| h2 | 14.3 |
| l1 +0.10 | 1.35 |
| l2 | 5.5-6.0 |
| l3 | 1.5 |
| l4 | 7.6 |
| l5 | 0.8 |
| w | 22.7 |
| Forța axială max. kN | 14.00 |
| Finalizare | Placate cu zinc argintat |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina