20190613
20190613
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 307,1692 RON |
10 - 19 | 276,4522 RON |
20 - 49 | 261,0938 RON |
50 - 99 | 245,7353 RON |
100 + | 230,3769 RON |
Tip | Low Height - Hex Key |
---|---|
Material mâner | Oțel |
Pentru grosimea unui singur panou | 6-10 |
Forța de prindere N | 60.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
d2 tol. H9 | 14.0 |
d3 | 25.0 |
h1 | 8.0 |
l1 | 15.5 |
m1 | M2 x 0.4 |
Rezistența la forfecare N | 1800.0 |
Rezistenta la tractiune N | 1200.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 8466209800 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina