Meniu Caută

Buşon filetat cu garnitură inelară M10 x 1;0 14.5 mm HDPE Galben

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M10 x 1 metric threads from leakage with a water tight seal.
Numărul piesei Essentra:

10286838

Numărul piesei producătorului:

498660

5500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,4887 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

244,35 RON

500 x 0,4887 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 14.5 mm
H 17.2 mm
L 10.0 mm
SW 7.0 mm
Dimensiune filet M10 x 1;0
Standard filet Metric
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne