Meniu Caută

Buşoane pentru tablă 18.5 mm Negru ABS

Acest bușon pentru tablă este folosit pentru a astupa găurile în timpul transportului și pentru a oferi un finisaj curat aplicațiilor din tablă. Protejează împotriva pericolelor și a muchiilor ascuțite.
Numărul piesei Essentra:

20571023

Numărul piesei producătorului:

20571023

1800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,6446 RON
1000 - 4999 0,4604 RON
5000 + 0,4144 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

64,46 RON

100 x 0,6446 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 18.5 mm
d1 11.5 mm
d2 14.5 mm
H 12.5 mm
h1 2.0 mm
Grosime minimă panou 0.8 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne