Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Cod Serie: SR2797
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime filet intern | Diametru corp | Model | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9925 RON - 4,1617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,6925 RON - 4,8848 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,7078 RON - 5,0079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,4056 RON - 5,4056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,6086 RON - 6,6086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,2242 RON - 6,2242 RON | 100 În stoc |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,5046 RON - 4,5046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,0911 RON - 5,0911 RON | 100 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,5095 RON - 5,5095 RON | 170 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,8214 RON - 5,8214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,2925 RON - 4,4694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,7233 RON - 4,7233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,5484 RON - 4,5484 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,1383 RON - 5,1383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,2925 RON - 4,4694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,866 RON - 5,866 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,9925 RON - 4,1617 RON | 20 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,5392 RON - 8,5392 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,9251 RON - 11,9251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,133 RON - 3,4521 RON | 3000 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina