Meniu Caută

Distanțiere rotunde de izolare

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Cod Serie: SR2797

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
177 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime filet intern Diametru corp Model Lungime distanțier Cumpără
3,9925 RON - 4,1617 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
12.0 mm
4,6925 RON - 4,8848 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
30.0 mm
4,7078 RON - 5,0079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
5,4056 RON - 5,4056 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
6,6086 RON - 6,6086 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
40.0 mm
6,2242 RON - 6,2242 RON 100 În stoc
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
20.0 mm
4,5046 RON - 4,5046 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
5,0911 RON - 5,0911 RON 100 În stoc
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
5,5095 RON - 5,5095 RON 170 În stoc
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
30.0 mm
5,8214 RON - 5,8214 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
25.0 mm
4,2925 RON - 4,4694 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
25.0 mm
4,7233 RON - 4,7233 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
12.0 mm
4,5484 RON - 4,5484 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
5,1383 RON - 5,1383 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
4,2925 RON - 4,4694 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
5,866 RON - 5,866 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
45.0 mm
3,9925 RON - 4,1617 RON 20 În stoc
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
8,5392 RON - 8,5392 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
30.0 mm
11,9251 RON - 11,9251 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
55.0 mm
2,133 RON - 3,4521 RON 3000 În stoc
M3
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
10.0 mm
  • din 9
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M4 20.0 mm

10176689

Interval de preț
6,2242 RON - 6,2242 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M3 20.0 mm

10176313

Interval de preț
5,0911 RON - 5,0911 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M3 30.0 mm

10176351

Interval de preț
5,5095 RON - 5,5095 RON

Niveluri de stoc
170 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M3 15.0 mm

10176061

Interval de preț
4,1617 RON - 3,9925 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    6.5 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 10.0 mm

10130957

Interval de preț
3,4521 RON - 2,133 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm