Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Cod Serie: SR2797
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime filet intern | Diametru corp | Model | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0353 RON - 10,0353 RON | 150 În stoc |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,4619 RON - 9,6158 RON | 100 În stoc |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,1878 RON - 10,5886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,2026 RON - 7,2026 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,7021 RON - 6,7021 RON | 79 În stoc |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,2242 RON - 6,2242 RON | 1300 În stoc |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,6778 RON - 7,6778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,1281 RON - 10,1281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,7422 RON - 6,7422 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,2818 RON - 6,2818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,2026 RON - 7,2026 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 9,3559 RON - 9,3559 RON | 200 În stoc |
M6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 9,3559 RON - 9,3559 RON | 200 În stoc |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,3926 RON - 6,5233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,6086 RON - 6,6086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,2818 RON - 6,2818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,6778 RON - 7,6778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,2818 RON - 6,2818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,767 RON - 4,767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,7075 RON - 7,7075 RON | 20 În stoc |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm